transceiver SFP+ supporta collegamenti lunghi fino a 40 km su fibra SMF. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 e 10GBASE-ER. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472.
Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica è in grado di operare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione e la gestione dei dati, le applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni all'aperto, i sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), il settore marino, petrolifero e del gas, minerario, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) per FS Switch
#154520
#154520
169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-55-I
0 Venduto
3 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
91 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
10GBASE-ER SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 40km, Duplex LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-10GER-55-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10.31Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Max Cable Distanza
40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-16dBm
Bilancio di Potenza
14dB
Sovraccarico di Ricevitore
0dBm
Consumo d'Energia
≤1.8W
Rapporto di Estinzione
>7.5dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0, 10GBASE-ER
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Connessione (1)Attenuatore Abbinato (1)Porte (1)Confronto Prodotti (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
2
0
0
0
B***l
Canada
April 10, 2023
These are great transceivers! They do just what they're supposed to do, and they do their job quite well.
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0C***e
United Kingdom
January 17, 2023
Great experience, great product. Thanks
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0K***a
United States
December 15, 2022
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente