![Cisco CWDM-SFP10G-1490 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1490nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023030314572737wh7m.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco CWDM-SFP10G-1490 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1490nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/images/20221104182648ljbbc3.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1490 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1490nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023030314572737wh7m.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1490 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1490nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303145727ut393i.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1490 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1490nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303145727otlw3i.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1490 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1490nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303145727geadqm.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1490 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1490nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303145658twmvqf.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1490 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1490nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303031457272gxmks.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1490 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1490nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15379.F.jpg)
Cisco CWDM-SFP10G-1490 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1490nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
Hot #15379
Hot #15379
364,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40L
714 Venduti
164 Recensioni
8 Domande
Lunghezza d'onda:
24 In Magazzino DE, Riceverai entro il 11 lug., 2024
6 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco CWDM-SFP10G-1490 Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
CWDM-SFP10G-1490
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
11.0957Gbps
Lunghezza d'onda
1490nm
Distanza massima del cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del ricevitore
<-16dBm
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650250121625cd189a42a70.94035575.jpeg.webp)
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
114
37
13
0
0
P***r
United States
October 25, 2023
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***y
United States
September 25, 2023
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven’t encountered any challenges with the modules.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***g
United States
July 13, 2023
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente