Il 80 tampone per la lucidatura del durometro viene utilizzato come parte del processo di terminazione delle fibre ottiche. Questi tamponi di gomma per la lucidatura delle fibre ottiche di ultra precisione forniscono le basi per garantire risultati ottimali dalla pellicola di lucidatura delle fibre ottiche.
Clicca per aprire la vista espansa
Tampone in Gomma per Lucidatura, 127mm Diametro, 80 Durometro
#153222
#153222
70,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: ADS-P80-127-T5
10 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Tampone in gomma per lucidatura, diametro 127 mm, 80 Durometro
Specifiche
Tipo di Prodotto
Lucidatura Pad
Mineral Type
Rubber
Durometer
80HS
Diameter
5'' (127mm)
Thickness
0.2'' (5mm)
Colore
Nero
Compatible Ferrules
2.5mm Zirconia Ferrule
1.25mm Zirconia Ferrule
1.25mm Zirconia Ferrule
Conservazione
10 a 30℃ (50 a 86℉) Temperatura
30~60% Umidità
30~60% Umidità
* NTT-AT provides ADS Rubber a FS.COM. Controlla l'
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
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente