Il transponder/muxponder multiprotocollo MXP400G-14E della serie NX N40 supporta un mix flessibile di servizi 100G, 200G e 400G in varie modalità di funzionamento del muxponder e del transponder, combinando diversi protocolli e velocità su un unico uplink coerente CFP2-DCO da 400G.
La serie NX N40 supporta la gestione unificata delle schede di livello ottico e di livello elettrico basata su SDN, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento efficiente e la manutenzione. Può essere utilizzata per trasmissioni di grande capacità in tutti gli scenari e fornisce soluzioni ad alta velocità, flessibili e sicure, che offrono vantaggi di alta densità e alta capacità in un pacchetto modulare.