The 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Active Optical Breakout Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
It is suitable for very short distances, and offers a highly cost-effective Ethernet connectivity solution for the interconnection between devices using 100G QSFP28 ports and 50G QSFP28 ports in data centers, High Performance Computing(HPC) and Switches/Routers/Server/Storage racks and across adjacent racks.
Clicca per aprire la vista espansa
≤1.65W#30mm#Fiber#QSFP28 a 2x QSFP28
#153033
#153033
324,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-2Q28AOxxx
39 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
100m (328ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
100m (328ft)
m
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 AOC Cable(Customized length, QSFP28 to QSFP28)
Specifiche
Numero di Parte
Q28-2Q28AOxxx
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28 a QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Tipo di Cavo
OM3
Lunghezza d'Onda
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Consumo di Energia
100G <2.2W
50G <1.5W
50G <1.5W
Materiale del Rivestimento
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Formato di Modulazione
NRZ
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP28 MSA Elettrico, SFF-8636, SFF-8665
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
B***x
United Kindom
June 11, 2023
The cables are intact and great and they were delivered promptly after the order;and most importantly, it works very well, this really makes me satisfied.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***e
France
June 08, 2023
Fast shipping and great quality, like always!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente