FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.

Cisco DS-SFP-FC10G-SW Compatibile SFP+ 10G Canale in Fibra 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico

#50000
#50000

VCSEL LC Duplex MMF Ethernet Canale a Fibra

23,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-85
607 Venduti
69 Recensioni
2 Domande
37207 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
4079 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Modulo transceiver SFP+ 10G Fibre Channel compatibile Cisco DS-SFP-FC10G-SW (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

Il modulo compatibile Cisco DS-SFP-FC10G-SW fornisce un throughput 10GBase-SR fino a 300m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione comune a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per comunicazioni in fibra fino a 10G. Il transceiver FC viene applicato allo Storage Area Networking nei Data Center, alle interconnessioni Fiber Channel dei Data Center su backbone, alle interconnessioni SAN delle reti aziendali e cosìvia.

Specifiche
Cisco Compatible
DS-SFP-FC10G-SW
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.51875Gbps
Lunghezza d'onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m over OM3 MMF
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
VCSEL 850nm
Media
MMF
Supporto DOM
Potenza TX
-6~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.1dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    61
    7
    1
    0
    0

    C***n

    United States

    May 12, 2017
    5.0
    Excellent 10G FC SFP+ and fast service are provided. Just what I needed to fix my problem. Highly recommended.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 1

    A***s

    United Kingdom

    May 11, 2017
    5.0
    I was very pleased with the transaction and level of detail FS.COM offers for its clients. The website it's self is very well laid out and full of useful information to help me better find the most suitable 10G FC SFP+ to suit my needs.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    T***y

    United States

    May 01, 2017
    5.0
    Quick and simple to order and the Cisco DS-SFP-FC10G-SW was the best price i could find.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente