Clicca per aprire la vista espansa
Brocade XBR-000250 Compatibile 4G Canale a Fibre Ottiche SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#15222
#15222
100,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP4G-LW-31
63 Venduti
1 Recensione
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade XBR-000250 Compatibile 4G Canale a Fibre Ottiche SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatibile
XBR-000250
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
4.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
J***n
Singapore
July 02, 2014
everything is well organized with a lower price, 5stars!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente