Clicca per aprire la vista espansa
Brocade XBR-000097 Compatibile 4G Canale a Fibre Ottiche SFP 850nm 150m DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver
#15206
#15206
30,50 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP4G-SW-85
56 Venduti
10 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 8 ott., 2024
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
Brocade XBR-000097 Compatibile 4G Canale a Fibre Ottiche SFP Modulo Ottico Transceiver (MMF, 850nm, 150m, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatibile
XBR-000097
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
4.25Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza del Cavo
150m @ 4.25Gbps
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
VCSEL 850nm
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-9~ 0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -20dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
9
1
0
0
0
J***s
United States
March 08, 2017
I visited fs.com website multiple times in order to make a selection. The detailed information for Avago AFBR-57R5AP is superb and the online purchase process is very easy. I look forward to doing more purchases from FS.COM in the future.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***l
United States
November 30, 2016
I ordered these SFPs to connect my switches. They work fine now.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0R***d
Canada
October 20, 2016
Staff at FS.COM is always friendly and knowledgeable. Everything works as advertised.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente