![Alcatel-Lucent 3HE00047AA Compatibile OC-48/STM-16 IR-2 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-2GLR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15170.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Alcatel-Lucent 3HE00047AA Compatibile OC-48/STM-16 IR-2 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-2GLR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15170.main.jpg)
![Alcatel-Lucent 3HE00047AA Compatibile OC-48/STM-16 IR-2 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-2GLR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15170.B.jpg)
![Alcatel-Lucent 3HE00047AA Compatibile OC-48/STM-16 IR-2 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-2GLR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15170.C.jpg)
![Alcatel-Lucent 3HE00047AA Compatibile OC-48/STM-16 IR-2 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-2GLR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15170.D.jpg)
![Alcatel-Lucent 3HE00047AA Compatibile OC-48/STM-16 IR-2 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-2GLR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15170.E.jpg)
Alcatel-Lucent 3HE00047AA Compatibile OC-48/STM-16 IR-2 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#15170
#15170
108,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-2GLR-55
2 Venduti
8 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Alcatel-Lucent 3HE00047AA Compatibile OC-48/STM-16 IR-2 SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Alcatel-Lucent Compatibile
3HE00047AA
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
2.5Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1550nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-2~3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -20dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Matching Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
8
0
0
0
0
C***y
France
January 10, 2019
I like the shopping procedure, simple and smooth. Just a few clicks to complete the order. And the delivery is smooth and on schedule too. Will get more OC-series modules here when i need them.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***a
Australia
January 10, 2019
I like the shopping procedure, simple and smooth. Just a few clicks to complete the order. And the delivery is smooth and on schedule too. Will get more OC-series modules here when i need them.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***a
United States
December 25, 2018
Orders for the OC-series SFPs are well-packed, nothing broken. A happy customer.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente