Il FS per Mellanox transceiver SFP28 compatibile fornisce un throughput di 10/25GBase-CSR fino a 400m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce un'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet e data center. È completamente compatibile con gli standard SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431 e IEEE802.3by.
Clicca per aprire la vista espansa
FS per Mellanox Compatibile 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico
#151455
#151455
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10/25GCSR-85
232 Venduti
31 Recensioni
5 Domande
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
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
FS per Mellanox Compatibile 10/25GBASE-CSR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center ( MMF, 850nm, 400m, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10/25GCSR-85
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
400m@OM4/300m@OM3
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
Pin
Potenza TX
-6.4~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-6dBm
Powerbudget
-0.4dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX Built-in CDR
Funzione FEC
Support RS-FEC
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE802.3by
Dimensione del Nucleo
50/125 µm
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio COB
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura 100G, continuando a collegarlo ai siti 25G esistenti.
Collegare Nuovi Siti 100G a Siti Legacy 25G
Sfruttare Appieno la Larghezza di Banda delle Porte 100G
Riutilizzo dell'Ottica 25G nelle Nuove Porte 100G
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Doppio Tasso (2)CDR (1)Serie Cisco (1)Consumo di Energia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
31
0
0
0
0
C***d
United Kingdom
October 21, 2023
I rely on FS optical modules for all my networking needs, and they never disappoint. The consistent performance and reliability make them a wise choice for any network professional.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0G***i
Australia
October 21, 2023
The early delivery of our products has made us happy customers indeed. Thank you for your efficiency, and we're excited about our future collaborations!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0E***.
United Kingdom
September 30, 2023
FS has earned my trust with its outstanding optical module products. They are dependable, efficient, and cost-effective. I highly recommend FS to anyone in need of optical solutions.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente