Il cavo ottico attivo di breakout da 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo di breakout è conforme a IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 e CMIS 4.0. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) permette l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
Fornisce la connettività tra le unità di sistema con un connettore 400GbE su un lato e due connettori 200GbE separati sull'altro lato ed è adatto alle applicazioni Data Center.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo
Hot #150951
Hot #150951
1.229,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-2QAO03
24 Venduti
3 Recensioni
1 Domanda
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 13 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 AOC Cavo(3-metro, QSFP-DD a QSFP56)
Specifiche
Numero di Parte
QDD-2Q56AO03
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD a 2x QSFP56
Tasso Massimo di Dati
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Lunghezza del Cavo
3m (10ft)
Tipo di Cavo
OM3
Lunghezza d'Onda
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PD
Consumo di Energia
≤11W
Materiale del Rivestimento
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Formato di Modulazione
8x 50G-PAM4 a Dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Funzione FEC
RS-FEC
Protocolli
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Costruire una Solida Fondazione 400G nei Data Center
L'AOC QSFP-DD da 400G è adatto per brevi distanze e offre un modo flessibile per connettersi all'interno dei rack e tra i rack.
Completamente Aggiornato alla Velocità di 400G
Interazione Massiva di Informazioni
Economico e Stabile nella Qualità
Testato nei Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità viene sottoposta a test di qualità nell'ambiente switch mirato per garantire operazioni impeccabili.
Supporto della Configurazione in Tempo Reale con FS Box
Questo cavo ottico attivo può realizzare i requisiti di compatibilità in tempo reale e aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli interruttori di aggiornamento.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
J***d
United States
June 05, 2024
This product exceeded my expectations! The build quality is impressive, and it performs flawlessly in our network setup. Highly recommend it for anyone looking to upgrade their system!
Acquisto verificato
Utile 15
Commento 0B***v
United States
April 26, 2024
Fantastic item! The durability and performance of this product make it a great investment for our business. It handles heavy workloads without any issues.
Acquisto verificato
Utile 9
Commento 0H***n
United States
March 14, 2024
I'm really pleased with this purchase. The installation was straightforward, and the functionality is top-notch. It has significantly improved our network efficiency.
Acquisto verificato
Utile 8
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente