Il Generico Compatibile QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame attivo, che permette una maggiore distanza di trasmissione e meno spessore. Questo cavo di breakout è conforme agli standard SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA e SFP28 MSA.
È adatto per distanze molto brevi e offre una soluzione di connettività Ethernet altamente conveniente per l'interconnessione tra i dispositivi che utilizzano porte 100G QSFP28 e porte 25G SFP28 in data center, High Performance Computing (HPC) e switch/router/server/rack di stoccaggio e attraverso rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-4S28AC09 a QSFP-100G-4SAC09, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
Clicca per aprire la vista espansa
9m (29ft) Generico Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto
Generico Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo DAC (9-metro, Attivo, QSFP28 a SFP28, 26AWG)
FS offers the ability to configure the pre-set compatibility of either connector of the DAC cable online with FS BOX to connect Cisco to Arista, Dell to Juniper, and any other mixes of configurations.
Questo cavo offre opzioni di implementazione versatili e adattabili, supportando una capacità di 100G. Può essere collegato senza problemi a un'ampia gamma di dispositivi all'interno della rete.
Tipo di Cavo | Rame Attivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Cavo Ottico Attivo | Cavo Ottico Attivo |
Velocità di Dati | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo di Connettore | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo d'Energia | <1.8W | <0.5W | <0.5W | <1.65W | <3.5W |
Lunghezza di Cavo | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Wire AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Raggio di Curvatura Minimo | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm | 30mm | 7.5mm |
Media | Rame | Rame | Rame | Fibra Ottica | Fibra Ottica |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
A***l
Australia
C***s
United Kingdom
T***r
United States