The 400G QSFP-DD to 4 QSFP56 Active Optical Breakout Cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM3 multimode fibers, each operating at data rates of up to 53.125Gbps per channel by PAM4 modulation. This breakout cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665 standards.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 Active Optical Breakout Cable
#150585
#150585
1.798,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-4QAO01
2 Venduti
2 Recensioni
1 Domanda
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD AOC (1-meter,QSFP-DD to 4x QSFP56)
Specifiche
Part Number
QDD-4Q56AO01
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Cable Length
1m (3ft)
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
400G <10W
100G <3W
100G <3W
Jacket Material
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Application
400G Ethernet
Warranty
5 Years
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità nell'ambiente di commutazione previsto per garantire un funzionamento impeccabile.
Supporto della Configurazione in Tempo Reale con FS Box
Questo cavo ottico attivo può realizzare i requisiti di compatibilità in tempo reale e aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli interruttori di aggiornamento.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
N***h
France
June 07, 2023
Yeah, it's all good, you guys moved very quick. Thanks a lot!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***n
France
June 06, 2023
A little pricey but it does what it needs to do. Speeds are great and it works with network switches in our data room. And quality is up there with the best DAC cables, and I have no questions this cable will last for a very long time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente