FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 16FMTPLCSMF.
01:10
Questa immagine riguarda 16FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPLCSMF.

Lunghezzo Personalizzato MTP®-16 APC (Female) a 8 LC UPC Duplex OS2 Monomodale Standard IL Cavo di Breakout, 16 Fibre, Plenum (OFNP), Giallo, per 800G Connessione di Rete

#150172
#150172

800G XDR8 a 101G FR

181,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: 16FMTPLCSMF
5 Venduti
5 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

MTP®-16 F to LC Harness, 16F, OS2, OFNP, 0.75dB

I cablaggi MTP® consentono la migrazione senza soluzione di continuità a velocità di dati più elevate per i sistemi multimodali nei data center, se utilizzati insieme ai nostri trunk. In genere vengono utilizzati per il patching all'interno di un armadio. Il cavo MTP®, un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.

MTP®-16 è ottimizzato per le connessioni ottiche da 800G OSFP XDR8 a 100G QSFP28 FR, da 800G QSFP-DD/OSFP DR8 a 100G QSFP28 DR e per le applicazioni di data center ad alta densità.

Nota bene: i connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® APC Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OS2 SMF 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Fibra di Vetro
Corning SMF-28® Ultra
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
MTP Connettore IL
0.75dB Massimo (0.35dB Tipico)
LC Connettore IL
≤0.2dB
MTP Connettore RL
≥60dB
LC Connettore RL
≥50dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18dB/km
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Conteggio della Fibra
16 Fibre
Diametro Esterno del Cavo (OD)
3.0mm
Diametro Esterno di Breakout (OD)
2.0mm
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80/240N
Temperatura Operativa
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere cavi in fibra ottica affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi in Fibra Ottica Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
La Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile

I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.

Connettore US Conec MTP®

Fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.

Corning SMF-28® Ultra Fiber

Consente di effettuare curve del cavo più strette per la conservazione e l'instradamento dell'allentamento.

Rivestimento Esterno Plenum (OFNP)

Resistenza al fuoco e bassa emissione di fumi per ridurre al minimo i danni.

Cablaggio ad Alta Densità per Vari Ambienti
Riduzione al minimo degli scarti, ottimizzazione della gestione dei cavi e rapidità di implementazione per ridurre i costi di installazione.
Data Centers
Storage Area Networks
Communications Rooms
Ideale per aggiornare il cablaggio strutturato esistente a 800G

800GBASE-XDR8 è supportato su un cablaggio strutturato esistente che richiede solo 16 fibre MTP®-LC.

Fibra Pulita Significa Prestazioni
La pulizia della faccia terminale è il requisito principale per l'affidabilità e le alte prestazioni del collegamento.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO-16 con il pulitore IBC™ MTP®-16™.

Pulizia dei connettori LC Duplex con il pulitore IBC™ LC².

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Fiber Connectors Cleaning (1)Insertion Loss (1)MTP® MPO Connector (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
5
0
0
0
0

A***n

France

November 07, 2023
5.0
I purchased this product for my recently upgraded 800G connection, and it integrates seamlessly with my existing equipment. I must say, it's impressive!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

N***a

United States

November 07, 2023
5.0
I've put the breakout cable into use and it worked perfect like pointed out in your web shop.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***m

United States

September 25, 2023
5.0
Yes Received. Very good product, well packed happy with order. FS was the only supplier that could supply my request.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente