10GBASE-ZR compatible SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with IEEE Std 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472.
The SFP-10GZR-55-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing and management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km Industrial DOM Duplex LC SMF Transceiver Module
#150116
#150116
328,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZR-55-I
9 Venduti
10 Recensioni
2 Domande
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
69 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
Specifiche
Part Number
SFP-10GZR-55-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
Powerbudget
23dB
Receiver Overload
-8dBm
Power Consumption
≤2W
Extinction Ratio
>7.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
IEEE Std 802.3by, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8024
Warranty
5 Years
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Parametro (2)Consumo di Energia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
10
0
0
0
0
A***e
Belgium
May 13, 2023
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that’s without asking for a faster delivery. That’s amazing these days. You guys know what you’re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0P***e
United States
April 08, 2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0F***i
United States
March 05, 2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 10Gb! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente