Il HW compatibile con transceiver SFP+ supporta lunghezze di collegamento fino a 40 km su OS2 SMF attraverso un connettore LC simplex. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 e SFF-8432. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) permette di accedere ai parametri operativi in tempo reale. SFP-10G-BX40-I è per la gamma di temperature operative industriali e può lavorare in ambienti industriali difficili. È adatto per applicazioni 10G Ethernet, OBSAI, CPRI e Data Center.
Clicca per aprire la vista espansa
HW Compatibile SFP+ 10GBASE BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 40km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#150068
#150068
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-BX40-I
11 Venduti
5 Recensioni
4 Domande
Tipi di transceiver:
33 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
79 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
HW Compatibile 10GBASE-BX SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-10G-BX40-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distanza
40km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
1~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Bilancio di Potenza
16dB
Sovraccarico di Ricevitore
0.5dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, CPRI, OBSAI
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aumentare l'Utilizzo della Fibra Esistente
Il transceiver BiDi trasmette e riceve dati sullo stesso filamento di fibra, risparmiando così il 50% delle risorse e dei costi della fibra di rete.
Raddoppiare la Capacità di Rete
Il transceiver bidirezionale consente inoltre di aumentare la resilienza della rete e di fornire un collegamento ridondante.
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali duplex
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali simplex
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 1W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Applicazione (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
B***t
Spain
March 10, 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
France
January 31, 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***e
France
January 29, 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente