Il Alcatel-Lucent-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 20km di 100Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1310nm-TX/1550nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 100BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220902100031npathg.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902100031npathg.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209021000295qa4fw.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14968.C.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14968.D.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14968.E.jpg)
Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#14968
#14968
17,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-FE-BX
101 Venduti
97 Recensioni
0 Domanda
103 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
147 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatibile 100BASE-BX-U SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Alcatel-Lucent Compatibile
SFP-100-BXLC-U
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
155Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1550nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
FP BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-15~-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -30dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
100BASE Connettività per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP 100BASE forniscono una soluzione conveniente per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706100914djo6yv.jpeg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
79
15
3
0
0
S***k
United States
March 31, 2017
The 100BASE-BX BiDi SFP I received has a very simple install and completely meets my need.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0B***a
Netherlands
March 26, 2017
In general, I do believe quality comes at a price. However, someone has to explain to me why a Cisco-branded BiDi SFP sells for over $300 when this is a tenth of the price and works just fine. And now fs.com is my choice.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0O***r
Australia
March 16, 2017
FS.COM is enough for me. The 100BASE-BX BiDi SFP quality is great for the price paid. Thanks!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente