Il transceiver OSFP compatibile generico supporta lunghezze di collegamento fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) tramite connettori doppi MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme agli standard IEE802.3ck, IEEE 802.3cu-2021 e OSFP MSA. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) permette l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per Breakout 2x 400G PLR4 o 8x 100G LR, 800G Ethernet e applicazioni Data Center.
![Genericoo Compatibile 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM Dual MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/149672.C.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Genericoo Compatibile 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM Dual MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149672.C.jpeg)
![Genericoo Compatibile 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM Dual MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522142354dzkohr.png)
![Genericoo Compatibile 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM Dual MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522142354ct6h7m.png)
![Genericoo Compatibile 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM Dual MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522142355o6fbtv.png)
Genericoo Compatibile 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM Dual MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico
#149672
#149672
3.047,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP800-PLR8-B2
11 Venduti
9 Recensioni
4 Domande
Transceiver Types:
2 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
800GBASE-PLR8 OSFP Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, Dual MTP/MPO-12, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
OSFP800-PLR8-B2
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP
Tasso Massimo di Dati
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Dual MTP/MPO-12
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-1.9~4.8dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-8.2dBm
Power Budget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.8dBm
Consumo di Energia
≤16.5W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia di Imballaggio
COB (Chip on Board) Imballaggio
Formato di Modulazione
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX Built-in CDR
Funzione FEC
Supporto RS-FEC
Protocolli
IEEE 802.3cu, IEEE P802.3ck, OSFP MSA
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, Il OSFP offre alta velocità e basso consumo nei 800G collegamenti.
Broadcom 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤16.5W
Basso Consumo Energetico
EML Laser
Assicurare Produzione
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1311nm | 1311nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Connettore | Doppio MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Doppio LC Duplex |
Distanza di Cavo (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulazione | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | EML | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Consumo di Energia | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤18W | ≤18W |
Applicazione | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Parametro (2)Chipset (1)Modulation (1)Porte (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
9
0
0
0
0
Q***g
Canada
January 09, 2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***h
Germany
December 06, 2022
Using this 800G DR8 module bought here can be very nice. The basic performances are absolutely fine. We have used them for almost a month. They are much assured of the quality.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***l
Canada
December 05, 2022
Have used other fs.com models before and they are working great. So this time I still bought some 800Gbe modules here. These are no exception, all available like the other modules I've used before.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente