Il Alcatel-Lucent-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 20km di 100Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1550nm-TX/1310nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 100BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-D Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220902100024bx9wo6.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-D Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902100024bx9wo6.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-D Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902100022md7xky.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-D Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14963.C.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-D Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14963.D.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-D Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14963.E.jpg)
Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-D Compatibile 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#14967
#14967
17,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-FE-BX
66 Venduti
60 Recensioni
0 Domanda
135 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
117 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Alcatel-Lucent iSFP-100-BXLC-D Compatibile 100BASE-BX-D SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Alcatel-Lucent Compatibile
iSFP-100-BXLC-D
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
155Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm-TX/1310nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
FP BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-15~-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -30dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
100BASE Connettività per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP 100BASE forniscono una soluzione conveniente per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706100914djo6yv.jpeg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
53
4
3
0
0
S***y
Saudi Arabia
April 05, 2017
The service is great. The staff at FS.COM went out of her way to make sure I was happy with my order, and I selected the right 100BASE-BX BiDi transceiver module. I will buy the fiber products from here for future.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***n
United States
March 15, 2017
I have no problem with this company. They are good people and gave a lot of help to me during the purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0O***a
United States
December 19, 2016
Purchased a couple of generic modules here and all of them work good without any issue. Easy to navigate website, check-out fast and efficient. Highly recommended and great prices and cheaper than many other stores.Will buy more here in the future.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente