![Transition Networks TN-X2-10GB-LRM Compatibile 10GBASE-LRM X2 DOM SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/14940.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Transition Networks TN-X2-10GB-LRM Compatibile 10GBASE-LRM X2 DOM SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14940.main.jpg)
![Transition Networks TN-X2-10GB-LRM Compatibile 10GBASE-LRM X2 DOM SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14940.B.jpg)
![Transition Networks TN-X2-10GB-LRM Compatibile 10GBASE-LRM X2 DOM SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14940.C.jpg)
![Transition Networks TN-X2-10GB-LRM Compatibile 10GBASE-LRM X2 DOM SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14940.D.jpg)
![Transition Networks TN-X2-10GB-LRM Compatibile 10GBASE-LRM X2 DOM SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14940.E.jpg)
![Transition Networks TN-X2-10GB-LRM Compatibile 10GBASE-LRM X2 DOM SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14940.F.jpg)
Transition Networks TN-X2-10GB-LRM Compatibile 10GBASE-LRM X2 DOM SC SMF Modulo Ottico Transceiver
#14942
#14942
242,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: X2-10GSR-31
30 Venduti
137 Recensioni
0 Domanda
Compatibile:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Transition Networks TN-X2-10GB-LRM Compatibile 10GBASE-LRM X2 Modulo Ottico Transceiver (MMF, 1310nm, 220m, SC, DOM)
Specifiche
Transition Networks Compatibile
TN-X2-10GB-LRM
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
X2
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
220m
Connettore
SC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-6.5~-0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
115
20
2
0
0
E***a
United States
October 07, 2023
Solid build quality, worked straight away with the FS switch with no errors. On my list to buy again when more is needed.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***n
United States
August 01, 2022
So far so good at present time. We just finished/completed all the configurations and then connecting the Nutanix server to FS fiber switch, and to Cisco Core switch - all works fine.
The SFP+ and X2 10GB transceivers are all working good as well with no compatibility issues. Configuring the FS switch is not so difficult to learn, understand and to follow.
The SFP+ and X2 10GB transceivers are all working good as well with no compatibility issues. Configuring the FS switch is not so difficult to learn, understand and to follow.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0M***s
United States
September 12, 2017
When you have compatibility issues, the first choice could be FS.COM. These guys can make a perfect combination between different switches. As a personal shopping, I just want to get one unit X2 module can work with my Cisco & Extreme switches. I found many vendors and they cannot do that, at that time, my friends recommended FS to me and firmly said FS can help me. After trying, It’s amazing that they could code the module with high-end code which could fully compatible with my devices. It’s really shocked me, I’ll spread this news to everyone.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente