The 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 100GBASE Ethernet. This cable is compliant with SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compliant. Each QSFP28 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system. They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 100Gigabit link between QSFP28-100G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AC05 a QSFP-100G-AC05, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
Clicca per aprire la vista espansa
5m (16ft) Generic Compatible 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable
Generic Compatible 100G QSFP28 DAC Twinax Cable (5-meter, Active, QSFP28 to QSFP28, 28AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Questo cavo offre opzioni di implementazione versatili e adattabili, supportando una capacità di 100G. Può essere collegato senza problemi a un'ampia gamma di dispositivi all'interno della rete.
Questo cavo offre la funzionalità hot pluggable per migliorare i tempi di attività e la manutenibilità. È conforme allo standard industriale QSFP28 MSA, garantendo la compatibilità con diversi dispositivi e sistemi.
Tipo di Cavo | Rame Attivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Cavo Attivo Ottico |
Velocità Massima dei Dati | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Tipo di Connettore | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 |
Consumo d'Energia | ≤1.5W | ≤0.5W | <2.2W |
Lunghezza di Cavo | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Wire AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Raggio Minimo di Curvatura | 33-44.5mm | 33-46mm | 30mm |
Media | Rame | Rame | Fibra Otiica |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
R***y
United States
R***d
United States
B***s
United States