The 25G SFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 25GBASE Ethernet. This cable is compliant with IEEE 802.3 by Ethernet standard and SFP28 MSA Compliant. Each SFP28 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system. They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 25-Gigabit link between SFP28-25G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized 25G SFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable
#148636
#148636
39,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: S28-ACxx
14 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Lunghezza del cavo:
1m (3ft)
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 05 lug., 2024
115 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
25G SFP28 DAC Twinax Cable (Customized length, Active, SFP28 to SFP28)
Specifiche
Part Number
S28-ACxx
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28 to SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
Customized
Wire AWG
30AWG for ≤4m, 28AWG for 5m~6m, 26AWG for 7m~9m
Minimum Bend Radius
22.5mm for ≤4m, 24mm for 5m~6m, 28mm for 7m~9m
Power Consumption
≤0.55W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Warranty
5 Years
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Domanda senza risposta (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
A***l
France
June 19, 2023
Great service, excellent product selection, terrific communication
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
France
June 17, 2023
They seem like good peoples.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente