FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC.

6in (0,15m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a Snagless di Protezione Schermato (SFTP) PVC CM, Rosso

Hot #148277
Hot #148277

Coppia Intrecciata Incagliato Puro Rame Nudo 550MHz PoE++ EMI T568B Test Fluke

2,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
11.6K Venduti
55 Recensioni
16 Domande
534 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
1261 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
450 in Transito, Riceverai entro il 28 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a Snagless Schermato (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

Il cavo patch di rete Cat6a è la soluzione conveniente per le applicazioni interne del centro dati, sostenendo fino a 10GBase-T e 500MHz entro 100 metri di cavo. Ed è completamente compatibile con tutte le categorie precedenti.

Il conduttore dei cavi di toppa FS cat6a applica il rame nudo puro con alta conducibilità elettrica e bassa attenuazione della trasmissione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CM, che è durevole, ignifugo, resistente alla flessione.

Specifiche
Tipo di Cavo
Cat6a Snagless
Tipo di Schermatura
Schermato (SFTP)
Rivestimento del Cavo
PVC CM (Rotondo)
Lunghezza
6in (0,15m) (Compresi Spinotti)
Materiale del Conduttore
Rame Privo di Ossigeno
Tipo di Conduttore
Incagliato
Supporto del Traffico Dati
10GBase-T
Frequenza Massima (Testata)
550MHz
Spessore (AWG)
26 (7/0,16mm)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6,2 ± 0,3
Distanza Massima di Trasmissione
100m
Coppie Incrociate
4 Coppie
Schema dei Cavi
T568B, Diretto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di Funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
550MHz Trasmissione stabile
Questo cavo raggiunge una velocità di 550MHz e supporta 10GBase-T Ethernet, consentendo una trasmissione dei dati più affidabile.
Connettori placcati in oro
Trasmissione stabile
Conduttori in rame puro
Minore perdita di segnale
4 coppie ritorte a trefolo
Interferenza elettromagnetica anti-elettrica
Tripla protezione dei cavi patch

Spina modulare RJ45, rivestimento in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata del cavo.

Spina modulare RJ45

La spina modulare migliora la stabilità della connessione di rete.

Rivestimento in PVC

Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni ignifughe.

Stivale antistrappo

Lo stivale aumenta l'attrito per il collegamento e lo scollegamento.

Test dei cavi Fluke Networks

I cavi patch superano il Fluke Patch Cord Test e forniscono un rapporto di test specificato, che include NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL..

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (16)Application (1)Connection (1)Confronto Prodotti (1)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    52
    2
    1
    0
    0

    H***n

    United States

    August 28, 2024
    4.0
    I did! It’s already installed. Thank you for the great products and quick shipping.Thank you.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    B***t

    United States

    November 19, 2023
    5.0
    I am really grateful. I've got the order here. The comprehensive update you gave me astounded me, and I sincerely value your efforts.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    G***a

    United Kingdom

    November 15, 2023
    5.0
    It’s a fast network cable alright! Have this hooked to my desktop which was previously languid at under 100mbps on Wi-Fi, while this cable here stays put at gigabit speeds so quite the upgrade and as usual, nothing beats wired!
    Acquisto verificato
    Utile 2
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Visti di recente