100GBASE-ESR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo in throughput Ethernet 100GBASE fino a 200m su OM3 MMF o 300m su OM4 MMF utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Il transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 e CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'uso in reti ottiche in posizioni chiave come 100GBASE Ethernet.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ESR4-100G a QSFP-ESR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-ESR4 850nm 300m DOM MPO-12/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico<br/> Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240709160544ere9fp.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-ESR4 850nm 300m DOM MPO-12/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico<br/> Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.](https://resource.fs.com/images/20240712145418j1jqob.jpg)
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-ESR4 850nm 300m DOM MPO-12/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico<br/> Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709160544ere9fp.jpg)
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-ESR4 850nm 300m DOM MPO-12/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico<br/> Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709160544w2nuc9.jpg)
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-ESR4 850nm 300m DOM MPO-12/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico<br/> Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709160550hkj36e.jpg)
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-ESR4 850nm 300m DOM MPO-12/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico<br/> Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709160544fsbpn7.jpg)
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-ESR4 850nm 300m DOM MPO-12/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico<br/> Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407091605506uazh5.jpg)
Personalizzato QSFP28 100GBASE-ESR4 850nm 300m DOM MPO-12/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico
#147620
#147620
132,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
26 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
186 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
100GBASE-ESR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 300m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Part Number
QSFP-ESR4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelengths
850nm
Max Cable Distance
200m@OM3/300m@OM4
Connector
MTP/MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3dBm
Power Budget
1.9dB
Receiver Overload
3.4dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>2dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Protocols
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Warranty
5 Years
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Personalizzazione di Transceiver per una Compatibilità Completa
Configurazione con FS BOX o con la Scheda di Codifica e test nell'ambiente di commutazione desiderato per un'interoperabilità ad alte prestazioni.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita le operazioni di ricezione, stoccaggio e distribuzione.
Seleziona i Tipi di Etichette
Etichette Colorate in Bianco e Nero o Neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del Marchio, P/N, S/N, Nome del Fornitore
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test di Temperatura
0~70°C
Prodotti Personalizzati su Misura per Le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato dell'impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente