Cisco QSFP-100G-SR4-S Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo in throughput Ethernet 100GBASE fino a 200m su OM3 MMF o 300m su OM4 MMF utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 e CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'uso in reti ottiche in posizioni chiave come 100GBASE Ethernet.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ESR4-100G a QSFP-ESR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Cisco QSFP-100G-ESR4-S Compatibile 100GBASE-ESR4 QSFP28 850nm 300m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240709160544ere9fp.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco QSFP-100G-ESR4-S Compatibile 100GBASE-ESR4 QSFP28 850nm 300m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.](https://resource.fs.com/images/20240712145418j1jqob.jpg)
![Cisco QSFP-100G-ESR4-S Compatibile 100GBASE-ESR4 QSFP28 850nm 300m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709160544ere9fp.jpg)
![Cisco QSFP-100G-ESR4-S Compatibile 100GBASE-ESR4 QSFP28 850nm 300m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709160544w2nuc9.jpg)
![Cisco QSFP-100G-ESR4-S Compatibile 100GBASE-ESR4 QSFP28 850nm 300m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709160550hkj36e.jpg)
![Cisco QSFP-100G-ESR4-S Compatibile 100GBASE-ESR4 QSFP28 850nm 300m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709160544fsbpn7.jpg)
![Cisco QSFP-100G-ESR4-S Compatibile 100GBASE-ESR4 QSFP28 850nm 300m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407091605506uazh5.jpg)
Cisco QSFP-100G-ESR4-S Compatibile 100GBASE-ESR4 QSFP28 850nm 300m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico
#147611
#147611
132,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
316 Venduti
6 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Types:
67 In Magazzino DE, Riceverai entro il 1 ago., 2024
61 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 13 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco QSFP-100G-SR4-S Compatibile 100GBASE-ESR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 300m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
QSFP-100G-SR4-S
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
200m@OM3/300m@OM4
Connettore
MTP/MPO-12
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
-12dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>2dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Funzione FEC
Supporto RS-FEC
Protocolli
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240705180244l2n0eo.jpg)
Caratteristiche
Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
Il chip Macom Integrato consente una trasmissione stabile a 100G e un basso consumo energetico, risparmiando energia e riducendo la dissipazione di calore.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤2.5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816142735tif6l9.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0-70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) |
Distanza del Cavo (Max.) | 200m@OM3 300m@OM4 | 500m | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
Tipo di Cavo | MMF | SMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | DFB | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Semtech Chip |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout 200G a 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout 200G a 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet Soluzione di Aggiornamento 10G | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Serie Nexus (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
0
0
0
0
N***s
Australia
May 27, 2023
Quick delivery. Worked Great!
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0C***m
Australia
April 27, 2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0B***r
New Zealand
April 06, 2023
Items were ordered for a very important project. I am amazed that they had everything in stock. Worked perfectly with the Cisco switches in our new set. Incredible value!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente