Extreme 100G-ER4LT-QSFP40KM Compatibile QSFP28 transceiver è stato progettato per l'utilizzo nel throughput di 100GBASE Ethernet fino a 40km su SMF duplex LC utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm. La portata di 40km richiede l'uso di FEC sulla piattaforma host. Senza FEC, la portata è di 30km.
Progettato per applicazioni in impianti esterni con un intervallo di temperatura esteso (da -20 a 85°C). Questo transceiver è conforme a SFF-8636 e 4WDM MSA. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto alle applicazioni Data Center.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-ER4L-100G-X a QSFP-4W40-100G-E, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.