FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.

Dell Compatibile 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km Intervallo di Temperatura Esteso DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#147420
#147420

Semtech Lumentum EML BOX ≤5.5W Duplex LC SMF Esteso

3.314,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-4W40-100G-E
11 Venduti
6 Recensioni
3 Domande
12 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
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
Dell Compatibile 100GBASE-4W40 QSFP28 Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 40km, LC, Extended Temp, DOM)

Dell Compatibile 100GBASE-4W40 QSFP28 transceiver è stato progettato per l'uso in throughput 100GBASE Ethernet fino a 40km su SMF duplex LC utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm. La portata completa di 40km richiede l'uso di FEC sulla piattaforma host. Senza FEC, la portata è di 30km.

Progettato per applicazioni in impianti esterni con un intervallo di temperatura esteso (-20 a 85°C), questo transceiver è conforme agli standard SFF-8636 e 4WDM MSA. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto alle applicazioni Data Center.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-ER4L-100G-X a QSFP-4W40-100G-E, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parte
QSFP-4W40-100G-E
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezze d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
-2.5~6.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-20.5dBm
Powerbudget
18dB
Sovraccarico del Ricevitore
-3.5dBm
Consumo di Energia
≤5.5W
Rapporto di Estinzione
>4.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Esteso
-20 a 85ºC ( -4 a 185 °F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Funzione FEC
KP4-FEC
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Formato di Modulazione
NRZ
Protocolli
SFF-8636, 4WDM MSA
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center

Caratterizzato da un basso consumo di 5,5W, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.

I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti &CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera>20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0-70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Compatibilità (2)Other Compatibility (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
6
0
0
0
0

C***r

United States

April 24, 2023
5.0
The modules are working fantastic, as expected.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***t

Senegal

April 07, 2023
5.0
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***a

Netherlands

April 01, 2023
5.0
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente