Arista Networks Compatibile SFP transceiver supporta collegamenti fino a 100m di lunghezza su una connessione in rame tramite un connettore RJ-45. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) Arista, ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
Clicca per aprire la vista espansa
Arista Networks SFP-1G-TL Compatibile 100/1000BASE-TL SFP Copper RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver
Hot #147160
Hot #147160
34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GB-GE-TL
2.7K Venduti
671 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
198 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 set., 2024
221 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
110 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks Compatibile 100/1000BASE-T SFP SGMII Modulo Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-GB-GE-TL
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP SGMII
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Media
Cat 6/Cat 6a
Distanza Massima del Cavo
100m
Connettore
RJ-45
Rx LOS
Sì
Supporto DOM
No
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme, IEEE STD 802.3
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP rappresentano una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Distribuzione Flessibile della Rete Locale
È possibile creare una rete locale flessibile e a basso costo utilizzando cavi Ethernet preinstallati su brevi distanze.
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
La riconfigurazione del transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
579
68
24
0
0
S***l
United States
May 20, 2024
We are using these transceivers with Cisco 9200L switches. They work without any issues and cost 11% (yes, almost 10 times less) as much as we were quoted for the Cisco OEM transceivers.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***r
Hungary
January 25, 2024
High quality, works as expected, but on a bit high temperature.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***u
Canada
September 08, 2023
Working perfectly!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente