Il Cavo Twinax in Rame 25G SFP28 Attivo a Collegamento Diretto è progettato per l'uso in 25GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme allo standard IEEE 802.3 di Ethernet e SFP28 MSA Compliant. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 25 gigabit tra le porte SFP28-25G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: il P/N FS è cambiato da S28G-AC03 to SFP-25G-AC03, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) Intel Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto
#146922
#146922
43,92 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25G-AC03
40 Venduti
18 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
306 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 set., 2024
202 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
Intel Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax DAC (3-metro, Attivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-25G-AC03
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28 a SFP28
Tasso Massimo di Dati
25Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Attivo Twinax
Lunghezza del Cavo
3m (10ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
22.5mm
Consumo di Energia
≤0.55W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Garanzia
5 Anni
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
18
0
0
0
0
S***r
Bolivia
December 01, 2023
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***n
Australia
November 29, 2023
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***e
Algeria
November 28, 2023
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente