FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-25G-AC01.
Questa immagine riguarda SFP-25G-AC01.
Questa immagine riguarda SFP-25G-AC01.
Questa immagine riguarda SFP-25G-AC01.
Questa immagine riguarda SFP-25G-AC01.
Questa immagine riguarda SFP-25G-AC01.
Questa immagine riguarda SFP-25G-AC01.
Questa immagine riguarda SFP-25G-AC01.
Questa immagine riguarda SFP-25G-AC01.
Questa immagine riguarda SFP-25G-AC01.
Questa immagine riguarda SFP-25G-AC01.
Questa immagine riguarda SFP-25G-AC01.

1m (3ft) Dell Compatible 25G SFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable

#146901
#146901

Copper Cable 30AWG EMC Shield Data Center

39,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25G-AC01
84 Venduti
18 Recensioni
1 Domanda
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
71 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Dell Compatible 25G SFP28 DAC Twinax Cable (1-meter, Active, SFP28 to SFP28, 30AWG)

Il 25G SFP28 Cavo Twinax in Rame Attivo a Collegamento Diretto è progettato per l'uso in 25GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme allo standard IEEE 802.3 di Ethernet standard e SFP28 MSA Compliant. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 25 gigabit tra le porte SFP28-25G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: il P/N FS è cambiato da S28G-AC01 to SFP-25G-AC01, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Part Number
SFP-25G-AC01
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28 to SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
22.5mm
Power Consumption
≤0.55W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Warranty
5 Years
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
18
0
0
0
0

S***r

Bolivia

December 01, 2023
5.0
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

R***n

Australia

November 29, 2023
5.0
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***e

Algeria

November 28, 2023
5.0
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente