Il FS per Mellanox Compatibile da 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Rame Attivo ad Attacco Diretto è un'alternativa economica e ad alta velocità alla fibra ottica nelle applicazioni a 200 Gb/s. Questo cavo di breakout è pienamente conforme agli standard SFF-8665 QSFP56 MSA.
Fornisce connettività tra unità di sistema con una porta QSFP56 da 200G su un'estremità e due porte QSFP56 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
![3m (10ft) FS per Mellanox MCA7J50-H003R Compatibile QSFP56 200G a QSFP56 2x100G Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240409151957hya1fz.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![3m (10ft) FS per Mellanox MCA7J50-H003R Compatibile QSFP56 200G a QSFP56 2x100G Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409151957hya1fz.jpg)
![3m (10ft) FS per Mellanox MCA7J50-H003R Compatibile QSFP56 200G a QSFP56 2x100G Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409151952ur3g4n.jpg)
![3m (10ft) FS per Mellanox MCA7J50-H003R Compatibile QSFP56 200G a QSFP56 2x100G Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409152000brk4rh.jpg)
![3m (10ft) FS per Mellanox MCA7J50-H003R Compatibile QSFP56 200G a QSFP56 2x100G Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409152004iljmtf.jpg)
![3m (10ft) FS per Mellanox MCA7J50-H003R Compatibile QSFP56 200G a QSFP56 2x100G Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409152008m6awac.jpg)
3m (10ft) FS per Mellanox MCA7J50-H003R Compatibile QSFP56 200G a QSFP56 2x100G Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto
Hot #146783
Hot #146783
244,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-2QAC03
312 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 09 lug., 2024
14 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per Mellanox Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo DAC Breakout (3 metri, Attivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
Specifiche
Mellanox Compatibile
MCA7J50-H003R
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP56 a QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Lunghezza del Cavo
3m (10ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
27.5mm
Consumo di Energia
≤1.5W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Formato di Modulazione
4x 50G-PAM4 a Dual 2x 50G-PAM4
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Funzione FEC
RS-FEC
Protocolli
SFF8636, SFF8665 QSFP MSA, IEEE802.3cd
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240403165056cfrgqs.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
A***d
United States
September 20, 2023
Every Modul & Cable working fine without any error.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0S***r
United States
September 20, 2023
They have been installed and ware working great! Thank you for your attention to our order and following up with me.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0W***e
United States
January 31, 2023
The cables and optics worked great and really saved our network!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente