FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

50m (164ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Ottico Attivo

#146418
#146418

≤11W 30mm Fibra

1.272,46 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-AO50
9 Venduti
2 Recensioni
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 2 set., 2024
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
Generico Compatibile 400G QSFP-DD AOC (50-metri, QSFP-DD a QSFP-DD)

I cavi ottici attivi QSFP-DD 400G sono progettati per l'uso in collegamenti Ethernet da 400 Gigabit su fibre multimodali OM4 e contengono otto transceiver ottici in fibra multimodale (MMF) per ogni estremità, ciascuno funzionante a velocità di trasferimento dati fino a 53Gb/s. Questo cavo ottico attivo è conforme a IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA e QSFP-DD-CMIS-rev4p0.

Questo AOC è stato progettato con piastre a bassissima perdita, anelli quadrati, cavi doppi a 8 coppie e struttura a guscio in ferro estensibile per garantire buone proprietà meccaniche, piegabilità e una maggiore larghezza di banda di trasmissione. Il cavo in fibra sottile consente il massimo raffreddamento del flusso d'aria e permette una maggiore larghezza di banda, densità e configurabilità delle porte a basso costo e una riduzione dei requisiti di alimentazione nei data center.

Specifications
Numero di Parte
QSFP-DD-AO50
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD a QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Lunghezza del Cavo
50m (164ft)
Tipo di Cavo
OM4
Lunghezza d'Onda
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
850nm PD
Consumo di Energia
≤11W
Materiale del Rivestimento
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Formato di Modulazione
PAM4
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Inbuilt FEC
No
Applicazione
8x 50G-PAM4
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Costruire una solida base 400G nei data center
Il QSFP-DD AOC da 400G è adatto per brevi distanze e offre un modo flessibile di connettersi all'interno dei rack e tra i rack.
Completamente Aggiornato alla Velocità di 400G
Interazione Massiva di Informazioni
Economico e Stabile nella Qualità
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il cavo AOC adotta una tecnologia a basso consumo, che consente di ridurre il consumo di energia e di risparmiare sui costi energetici.
<11W per Estremità
Minore Consumo di Energia
Peso Inferiore
Rispetto al DAC
30mm Minimo
Raggio di Curvatura per un Facile Cablaggio
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato.
Supporto della Configurazione in Tempo Reale con FS Box
Questo cavo ottico attivo può realizzare i requisiti di compatibilità in tempo reale e aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli interruttori di aggiornamento.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

June 11, 2023
5.0
The cables and optics worked great and really saved our network!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

L***s

France

June 05, 2023
5.0
I’m a big fan of FS. I have many cables of FS in our data center. Their cables have good quality and are shipped really fast. As usual, this cable works perfectly with our switches. There is no reason to say no to this brand. I’ll continue to use this brand whenever I need.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente