FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
01:16
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.

H3C JH419A Compatibile QSFP28-BIDI-100G 100GBASE-SR SWDM4 BiDi QSFP28 100m OM4 DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico

#145918
#145918

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W SWDM4 BIDI

413,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
78 Venduti
30 Recensioni
19 Domande
838 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
14250 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
H3C QSFP-100G-BIDI-MM850 Compatibile 100GBASE-SR Bidirezionale QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (MMF, 850nm, 880nm, 910nm e 940nm, 100m, LC, DOM)

H3C QSFP-100G-BIDI-MM850 Compatibile 100GBASE-SR Bidirezionale QSFP28 transceiver è un transceiver ottico collegabile con interfaccia duplex LC per applicazioni di comunicazione dati e interconnessione a breve distanza con fibra multimodale (MMF). Offre ai clienti una soluzione interessante che consente di riutilizzare l'infrastruttura MMF duplex da 10Gb esistente per la migrazione alla connettività 100 Gigabit Ethernet.

Questo transceiver è conforme alle interfacce elettriche QSFP28 MSA e IEEE 802.3bm CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite un'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.

Specifiche
H3C Compatibile
QSFP-100G-BIDI-MM850
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.1Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-5.5 - 3dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-9.5dBm
Power Budget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
3.4dbm
Consumo di Energia
≤3.5W
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DDM/DOM
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
5E-5 (Pre-FEC)
FEC Integrato
No
Protocolli
QSFP28 MSA e IEEE 802.3bm CAUI-4
Applicazione
Data Center, 100GBASE Ethernet
Garanzia
5 Anni
Nota: il transceiver FS QSFP28-BIDI-100G deve essere interoperabile con il transceiver FS QSFP28-BIDI-100G.          

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Il 100G SWDM4 BiDi può raggiungere la trasmissione a corto raggio 100G tramite LC duplex come il 100G PAM4 BiDi. Tuttavia, SWDM4 BiDi a quadrupla banda non interagisce con PAM4 BiDi a doppia lunghezza d'onda.
Aggiornamento Senza Problemi da 10G a 100G Ethernet
100G BIDI offre agli operatori di data center una soluzione vantaggiosa che consente di riutilizzare l'infrastruttura MMF duplex 10G esistente per la migrazione alla connettività Ethernet 100G..
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
850nm
850nm
Connettore
LC Duplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
70m@OM3
100m@OM4
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
Tipo di Cavo
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettiare
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
Soluzione di Aggiornamento 10G
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
200G a 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (19)Compatibilità (4)Confronto Prodotti (3)Matching Prodotto (2)Raccomandazione di Prodotto (2)Applicazione (1)Arista Series (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
29
1
0
0
0

K***n

United States

December 03, 2023
5.0
It's very nice, there is an instruction manual in the package, and it's very easy to use. This module is very powerful, good value for money, and the service is very good, very professional, very patient, great praise!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***n

United States

December 02, 2023
5.0
Packaging is very delicate. Overall workmanship is very good, quite a weighty feeling in your hand. Compatibility is good, works stably on Intel 100 Gigabit NICs and Dell 100 Gigabit switches.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

H***k

United States

December 01, 2023
5.0
Use a very good choice, the quality is very good, the main thing is that the price is very suitable, cost-effective choice, and can reduce a lot of supporting equipment, it is worth buying.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente