The 200GBASE-SR4 Optical Transceiver Module is designed for 200GBASE Ethernet throughput over MTP/MPO-12 connectors using OM4 multimode fiber (MMF) with a wavelength of 850nm up to 100 meters. The transceiver is compliant with IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, CMIS Rev 4.0 & SFF-8665 standards. It is suitable for data centers, high performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module
#145693
#145693
291,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
2 Venduti
3 Recensioni
0 Domanda
Marchi compatibili:
NVIDIA (InfiniBand)
Numero del dispositivo:
88 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Part Number
QSFP-SR4-200G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-3~3dBm
Receiver Sensitivity
-6.5dBm
Power Budget
3.5dBm
Receiver Overload
5dBm
Typical Power Consumption
<5W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS 10
Warranty
5 Years
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
D***s
Belgium
May 13, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***g
United States
April 08, 2023
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***a
United States
March 05, 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Thanks for good service and fast handling.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente