Extreme Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100G-PLR4L MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-PSM4-100G a QSFP-PLR4L-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Extreme Compatibile 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202406041804506n1bfw.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Compatibile 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406041804506n1bfw.jpg)
![Extreme Compatibile 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604180450nrn4dw.jpg)
![Extreme Compatibile 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604180450i0dgwm.jpg)
![Extreme Compatibile 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604180450jklu92.jpg)
![Extreme Compatibile 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604180450ub5vzf.jpg)
Extreme Compatibile 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR
#144197
#144197
474,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
6 Venduti
8 Recensioni
7 Domande
Transceiver Types:
91 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 lug., 2024
2 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Compatibile 100GBASE-PLR4L QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-PLR4L-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
MTP/MPO-12
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-9.4~2dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Sovraccarico del Ricevitore
2dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX CDR Integrato
FEC Integrato
No
Protocolli
Conforme a QSFP28 MSA, SFF-8636
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240702111518x3odqq.jpg)
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il chip Semtech Integrato consente una trasmissione stabile a 100G e un basso consumo energetico, risparmiando energia e riducendo la dissipazione di calore.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤3.5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626152519uv604a.jpeg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connetore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 2km | 2km | 2km | 2km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Tipo di Trasmettiare | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Broadcom Chip |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Compatibilità (2)4x25G Breakout (1)FEC (1)Matching Cavi (1)Parametro (1)Distanza di Trasmissione (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
8
0
0
0
0
E***e
United States
May 24, 2023
I appreciate that when we order from fs.com they arrive promptly and well packaged.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0F***y
United States
April 20, 2023
Very quick shipping and got what i ordered.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0C***o
Australia
April 14, 2023
I’m please to say that everyone is quite happy with the quality of the products, the pricing and the speed of delivery.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente