FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.
01:13
Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-40G.

Generic QSFP-ELR4-40G Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#143942
#143942

Semtech ≤3.5W Duplex LC SMF

389,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ELR4-40G
88 Venduti
6 Recensioni
4 Domande
85 In Magazzino DE, Riceverai entro il 20 set., 2024
91 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
Modulo Transceiver Ottico 40GBASE-LR4 QSFP+ per Ethernet e Data Center (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)

Il modulo transceiver ottico 40GBASE-LR4 QSFP+ è progettato per l'uso nel throughput di 40GBASE Ethernet fino a 20km su fibra monomodale (SMF) usando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme alle norme SFF-8436 QSFP+ MSA e RoHS. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e di distribuzione.

Specifiche
Numero di Parte
QSFP-40G-LRL4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.2Gbps (4×10.3Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB CWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4.5~2.3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12.5dBm
Power Budget
8dB
Sovraccarico del Ricevitore
3.3dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP+ MSA, SFF-8436
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Compatibilità (3)Serie Mikrotik (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
6
0
0
0
0

W***e

United States

September 12, 2023
5.0
First time using FS – I like the product selection and the prices and so far everything’s been great.
Acquisto verificato
Utile 15
Commento 0

M***a

United States

April 04, 2023
5.0
QSFP arrived safely, and I checked without any problems. So far, everything is working exactly as I had hoped and I was very appreciated that your guys have the great customer support. In the future, I will order the things I need from your website. Hesitant friends just hurry up to order it, they will not let your guys down.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

G***s

United Kingdom

March 31, 2023
5.0
We have an upcoming project in the end of January, so we need a lot of transceivers and fiber patch cable. I found FS by google. They have varies optics that I can buy them at once, and no need to find product from different vendor. Their 40G module have good working performance, it can work perfectly in our equipment.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente