FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G.
01:14
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR-100G.

Dell Compatibile 100GBASE-LR QSFP28 Lambda Singlo 1310nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#143543
#143543

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Singolo Lambda 100G-400G Duplex LC SMF

474,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR-100G
39 Venduti
6 Recensioni
6 Domande
213 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
184 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
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
Dell Compatibile 100GBASE-LR a Lambda Singlo QSFP28 PAM4 Modulo Transceiver Ottico (Lambda Singlo, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

100GBASE-LR a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Il transceiver include un chip Broadcom per convertire i segnali elettrici NRZ 4x25G in un segnale ottico PAM-4 1x100G. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet, applicazioni di breakout da 400G a 100G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-LR-100G a QSFP-LR-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parte
QSFP-LR-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezze d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-1.4~4.5dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-7.7dBm
Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX CDR Integrato
FEC Integrato
Sì (KP4)
Protocolli
100G Lambda MSA conforme alle Specifiche 100G-LR
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Aggiornare la Rete Un Sito alla Volta
Il 100G lambda singolo è conforme alla norma IEEE 400GBASE-FR4, il che significa che gli operatori di rete possono aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura 400G, collegandolo comunque ai siti 100G esistenti senza sacrificare la larghezza di banda delle porte.
Consumo di Energia Inferiore a 4.5W per il Risparmio Energetico
Grazie al Chip DSP Broadcom Integrato, il transceiver 100G lambda singolo offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 100G.
Broadcom DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤4.5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurazione del transceiver per il funzionamento con marchi diversi, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distanza del Cavo (Max.)
10km (con Ospite FEC)
10km (con Ospite FEC)
10km (con Ospite FEC)
10km (con Ospite FEC)
10km (con Ospite FEC)
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
4x LAN WDM DML TOSA
4x LAN WDM EML
DML CWDM
EML
4x LAN WDM EML
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Imballaggio COB (Chip on board)
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Chip
Broadcom Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G Breakout
800G a 8x 100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Solutions (3)Applicazione (1)Compatibilità (1)Parametro (1)Specifiche (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
6
0
0
0
0

F***d

United Kingdom

August 10, 2020
5.0
Satisfied with the high quality and superior construction of these modules. They connected to QSFP28 ports easily and firmly. They were reasonably priced and worked great. Have had no problems since we put them into use. Saved us a bunch of money!
Acquisto verificato
Utile 18
Commento 0

H***k

Australia

June 28, 2020
5.0
Got the single lambda transceivers and some other 100GBASE-ER4L and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate and 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate optical transceivers. They are all working on the 1310nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
Acquisto verificato
Utile 8
Commento 0

H***e

United States

May 21, 2020
5.0
I have nothing to complain about. Product was delivered on time with so well-sealed package even if I only bought two of them. Would choose FS again if I have future needs.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente