100GBASE-DR a Lambda Singlo QSFP Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 500m su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Il transceiver include un chip Broadcom per convertire i segnali elettrici NRZ 4x25G in un segnale ottico PAM-4 1x100G. Questo transceiver è conforme agli standard QSFP MSA, IEEE 802.3cd e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla MSA QSFP, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet, applicazioni di breakout da 400G a 100G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-DR-100G a QSFP-DR-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Juniper Networks QSFP-100G-DR Compatibile 100GBASE-DR QSFP28 Singola Lambda 1310nm 500m OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131191821d6frcj.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks QSFP-100G-DR Compatibile 100GBASE-DR QSFP28 Singola Lambda 1310nm 500m OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/images/20240627191711csfo4a.jpg)
![Juniper Networks QSFP-100G-DR Compatibile 100GBASE-DR QSFP28 Singola Lambda 1310nm 500m OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131191821d6frcj.jpg)
![Juniper Networks QSFP-100G-DR Compatibile 100GBASE-DR QSFP28 Singola Lambda 1310nm 500m OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131191829s4fx9r.jpg)
![Juniper Networks QSFP-100G-DR Compatibile 100GBASE-DR QSFP28 Singola Lambda 1310nm 500m OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220901154302uaoeya.jpg)
![Juniper Networks QSFP-100G-DR Compatibile 100GBASE-DR QSFP28 Singola Lambda 1310nm 500m OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131191835mike3g.jpg)
![Juniper Networks QSFP-100G-DR Compatibile 100GBASE-DR QSFP28 Singola Lambda 1310nm 500m OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209011543020akjpe.jpg)
Juniper Networks QSFP-100G-DR Compatibile 100GBASE-DR QSFP28 Singola Lambda 1310nm 500m OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#143155
#143155
364,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-DR-100G
504 Venduti
27 Recensioni
6 Domande
Transceiver Type:
318 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 lug., 2024
543 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper QSFP-100G-DR Compatibile 100GBASE-DR a Lambda Singlo QSFP PAM4 Modulo Transceiver Ottico (Lambda Singlo, SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
QSFP-100G-DR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massima di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9~4dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4dBm
Consumo di Energia
≤4W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Integrato FEC
Sì (KP4)
Protocolli
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Specifica conforme
Applicazione
100GBASE Ethernet, Data Center
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240701234856fxdl8n.jpg)
Caratteristiche
Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura da 400G, continuando a collegarlo ai siti da 100G esistenti.
Consumo di Energia Inferiore a 4W per il Risparmio Energetico
Inserito nel chip DSP Broadcom, il transceiver 100G single-lambda offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 100G.
Broadcom DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤4W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023100510275143xzdm.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti &CRC
Test di Temperatura
0-70°C
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurazione del transceiver per il funzionamento con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 500m (con FEC Host) | 2km (con FEC Host) | 10km (con FEC Host) | 25km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio COB (Chip on Board) Imballaggio | |
Chip | Broadcom Chip | Macom Chip | Broadcom Chip | Inphi Chip |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Applicazione (2)Compatibilità (1)FS Box (1)Parametro (1)Confronto Prodotti (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
27
0
0
0
0
C***o
Canada
November 15, 2023
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
Acquisto verificato
Utile 23
Commento 0P***g
United States
November 14, 2023
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
Acquisto verificato
Utile 9
Commento 0M***o
United States
October 09, 2023
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente