Il transceiver SFP28 compatibile con Cisco fornisce un throughput 25GBase-ESR fino a 300m su OM3 MMF (400m su OM4) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore LC duplex. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente su una serie di switch Juniper ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 e SFF-8432.
Con un basso consumo energetico e un'alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per 25G Ethernet, Telecom e Data Center.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP28-25GESR-85 a SFP-25GESR-85, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco Compatibile 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico
Hot #143084
Hot #143084
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GESR-85
1.5K Venduti
21 Recensioni
7 Domande
Transceiver Models:
528 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
80 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
110 in Transito, Riceverai entro il 11 nov., 2024
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
Cisco Compatibile 25GBASE-ESR SFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-25GESR-85
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Max Cable Distanza
300m@OM3/400m@OM4
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6.4~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
-6dBm
Bilancio di Potenza
-0.4dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.4dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Host FEC
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP28 MSA Compatibile, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Dimensione del Nucleo
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Upgrade just one site to 100G gear, and still connect it to the existing 25G sites.
Collegare Nuovi Siti 100G a Siti 25G Preesistenti
Sfruttare Appieno la Larghezza di Banda delle Porte 100G
Riutilizzo dell'Ottica 25G nelle Nuove Porte 100G
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Prestazioni e Qualità Leader per 25G
Compreso nel chip Macom, il transceiver SFP28 25G offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 25G. Dotato di confezione COB progettata individualmente.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤1W
Basso Consumo Energetico
Imballaggio COB
Grande Ermeticità
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Center Lunghezza d'Onda | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza Massima di Cavo | 400m@OM4/300m@OM3 | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 30km | 40km |
Media | MMF | MMF | SMF | SMF | SML |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | DFB | DML | EML |
Tecnologia d'Imballaggio | COB Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
Applicazione | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Applicazione (1)Tipo di Cavo (1)Serie Cisco (1)DOM (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
20
1
0
0
0
T***s
United Kingdom
August 27, 2024
The modules are all received. They are as good as usual. Really appreciated.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0A***n
Ukraine
August 11, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0M***a
United Kingdom
August 10, 2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 25G! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente