Extreme Networks Compatibile SFP transceiver supporta collegamenti fino a 100m di lunghezza su una connessione in rame tramite un connettore RJ-45. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) Extreme, ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
![Extreme Networks 10065 Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230105181638grdycr.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Networks 10065 Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/images/zbWIwiGKojMnqJQc.jpg)
![Extreme Networks 10065 Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105181638grdycr.jpg)
![Extreme Networks 10065 Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105181630qiyuns.jpg)
![Extreme Networks 10065 Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![Extreme Networks 10065 Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![Extreme Networks 10065 Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![Extreme Networks 10065 Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105181658b8deut.jpg)
![Extreme Networks 10065 Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081211472475pqlp.jpg)
Extreme Networks 10065 Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver
#14210
#14210
34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GB-GE-T
5.4K Venduti
671 Recensioni
10 Domande
Transceiver Models:
7485 In Magazzino DE, Riceverai entro il 6 ago., 2024
1080 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
110 in Transito, Riceverai entro il 24 ott., 2024
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
Extreme Networks Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Modulo Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-GB-GE-T
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP SGMII
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Media
Cat 6/Cat 6a
Distanza Massima del Cavo
100m
Connettore
RJ-45
Rx LOS
NO
Supporto DOM
No
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme, IEEE STD 802.3
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221223152542scas3x.jpg)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308311207164hh9o7.jpg)
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Applicazione (2)DDM (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
579
68
24
0
0
S***l
United States
May 20, 2024
We are using these transceivers with Cisco 9200L switches. They work without any issues and cost 11% (yes, almost 10 times less) as much as we were quoted for the Cisco OEM transceivers.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***r
Hungary
January 25, 2024
High quality, works as expected, but on a bit high temperature.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***u
Canada
September 08, 2023
Working perfectly!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente