IEC60320 I cavi di alimentazione offrono una soluzione ai problemi di connettività elettrica. Grazie alle lunghezze ottimali e ai vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento dei cavi tra le PDU e le apparecchiature attive e possono identificare facilmente i diversi dispositivi. Sono disponibili tutti i tipi di connettori e gli standard internazionali per soddisfare diversi ambienti applicativi.
![6ft (1.8m) IEC320 C14 to IEC320 C13 17AWG 250V/10A Power Extension Cord, Red Questa immagine riguarda PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/800x800/20220524162847_149.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![6ft (1.8m) IEC320 C14 to IEC320 C13 17AWG 250V/10A Power Extension Cord, Red Questa immagine riguarda PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524162847_149.jpg)
![6ft (1.8m) IEC320 C14 to IEC320 C13 17AWG 250V/10A Power Extension Cord, Red Questa immagine riguarda PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524162847_685.jpg)
![6ft (1.8m) IEC320 C14 to IEC320 C13 17AWG 250V/10A Power Extension Cord, Red Questa immagine riguarda PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524162847_452.jpg)
![6ft (1.8m) IEC320 C14 to IEC320 C13 17AWG 250V/10A Power Extension Cord, Red Questa immagine riguarda PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524162847_525.jpg)
![6ft (1.8m) IEC320 C14 to IEC320 C13 17AWG 250V/10A Power Extension Cord, Red Questa immagine riguarda PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524162847_677.jpg)
6ft (1.8m) IEC320 C14 to IEC320 C13 17AWG 250V/10A Power Extension Cord, Red
Hot #142012
Hot #142012
11,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: PC14C13-10A
7.5K Venduti
5 Recensioni
3 Domande
170 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 lug., 2024
646 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
200 in Transito, Riceverai entro il 19 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 17AWG 250V/10A Cavo di prolunga per l'alimentazione, rosso
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240401111613pzk60g.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Certificazione (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
C***s
Australia
January 26, 2023
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0C***t
Moldova
January 17, 2023
The product arrived on the second day and works great for wiring servers to PDUs. The package is also very nice, easy to open.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0G***d
United States
January 05, 2023
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente