FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G.

Generico Compatibile 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO SMF Modulo Transceiver Ottico

#141715
#141715

Inphi 7nm DSP ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-LR

1.583,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-PLR4-400G
17 Venduti
9 Recensioni
10 Domande
2 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
12 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
Generico Compatibile 4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4 Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 10Km, MTP/MPO, DOM)

Il modulo 400GBASE-PLR4, con connettore MTP/MPO-12, raggiunge i 10km su fibra monomodale parallela. È conforme al protocollo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8.
Il segnale 400 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come breakout 4x100G per QSFP-LR-100G.


Nota: il P/N FS è cambiato da QSFPDD-PLR4-400G a QDD-PLR4-400G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parte
QDD-PLR4-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFPDD
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
MTP/MPO-12
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-1.9~4.8dBm
Sensibilità del Ricevitore
-8.2dBm
Power Budget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
5.8dBm
Consumo di Energia
< 10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX e RX
FEC Integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garanzia
5 Anni

Programma di Test di Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Programma di Test di Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aggiornare la rete un sito alla volta
Aggiornare un solo sito a 400G, e collegarlo comunque ai siti esistenti 100G siti.
Collegare nuovi siti 400G a siti 100G legacy
Sfruttare appieno la larghezza di banda delle porte 400G
Riutilizzo dell'ottica 100G nelle nuove porte 400G
Prestazioni e Qualità Leader per 400G
Built-in Inphi DSP Chip, il QSFP-DD transceiver offre alta velocità e basso consumo nei 400G collegamenti.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤9W
Basso Consumo Energetico
53G EML Laser
Assicurare Produzione
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Consente una Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'onda centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
Distanza del cavo (max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo di energia
≤10W
≤14W
≤12W
≤14W
Tipo di trasmettitore
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
Packaging Technology
COB
BOX
COB
BOX
Protocolli
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
Applicazione
Centro dati
400G a 4x100G Breakout
Centro dati
Centro dati
Centro dati
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Moduli Compatibili (1)Optical Signal (1)PAM4 (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
9
0
0
0
0

R***t

United States

June 15, 2023
5.0
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***a

United States

June 07, 2023
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

O***f

Germany

May 13, 2023
5.0
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente