FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda AD-4FMDCSMF.
Questa immagine riguarda AD-4FMDCSMF.
Questa immagine riguarda AD-4FMDCSMF.
Questa immagine riguarda AD-4FMDCSMF.
Questa immagine riguarda AD-4FMDCSMF.
Questa immagine riguarda AD-4FMDCSMF.
Questa immagine riguarda AD-4FMDCSMF.
Questa immagine riguarda AD-4FMDCSMF.

MDC/UPC a MDC/UPC 2-Porte Adattatore/Accoppiatore di Plastica a Fibra Ottica a Modo Singolo senza Flangia

#141135
#141135

Plastica Manicotto di Zirconia ≤0.2dB

23,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: AD-4FMDCSMF
41 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Adattatore in Fibra Ottica Plastica Monomodale da MDC/UPC a MDC/UPC a 2 Porte, perdita di inserzione 0,2dB

Un adattatore in fibra ottica, talvolta chiamato anche accoppiatore, è un piccolo dispositivo progettato per terminare o collegare i cavi in fibra ottica o i connettori in fibra ottica tra due linee in fibra ottica. L'adattatore MDC/UPC può collegare con precisione due connettori MDC. L'adattatore US Conec a 2 porte è progettato per essere inserito nello stesso taglio del pannello definito per gli adattatori LC duplex, consentendo un 2x istantaneo dell'attuale densità di connettori del pannello multimediale FHD® semplicemente rimuovendo gli adattatori LC duplex e installando gli adattatori MDC.

Specifiche
Tipo di Connettore
US Conec MDC-MDC
Stile del Corpo
2-Port
Tipo di Luciare
UPC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durata
200 volte
Tipo di Montaggio
Flangiato Ridotto
Materiale del Manicotto di Allineamento
Ceramica
Colore
Blu
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
Quantità del Pacchetto
1 Pc
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Intervallo di Temperatura Operativa
-40 a 75℃(-40 a 167℉)
Intervallo di Temperatura di Conservazione
-40 a 75℃(-40 a 167℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
MDC per Applicazioni ad Alta Densità 200G/400G

US Conec ha sviluppato i connettori MDC per la nuova generazione di interfacce di dispositivi transceiver con velocità di trasmissione da 200G a 400G.

Cappuccio Protettivo per La Polvere

Prevenire l'adattatore dalla polvere e tenerlo pulito

Clip in Acciaio Inossidabile

Consentono una facile installazione a scatto senza attrezzi

Manicotto in Ceramica di Zirconia

≤0.2dB bassa perdita di inserzione con allineamento di alta precisione

2x Densità di Cablaggio in Fibra su Duplex LC
Gli adattatori MDC a due porte si inseriscono direttamente nelle aperture standard del pannello per gli adattatori LC duplex, aumentando di due volte la densità della fibra.
Bassa Perdita di Inserzione
Offre le stesse perdite ridotte dei connettori duplex LC a bassa perdita (0,2 dB tipico)
Facile da Spingere e da Estrarre
Facile da inserire e da estrarre senza influenzare i connettori vicini.
TIA/EIA-568.3-D Standard
Codificati a colori per una rapida identificazione dei modelli di fibra monomodale
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Connection (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

N***e

Monaco

January 15, 2024
5.0
The MDC connectors are specifically designed for the latest generation of transceiver device interfaces, which support transmission rates ranging from 200G to 400G. The adapter has met my high-density and high-speed requirements!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

L***n

Switzerland

October 28, 2023
5.0
The two-port MDC adapters are designed to fit directly into standard panel openings meant for duplex LC adapters, effectively doubling the fiber density!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente