Mellanox Compatibile SFP28 transceiver fornisce fino a 20 km di throughput 25GBase-BX su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1330nm-TX/1270nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o apparecchiatura di rete di lunghezza d'onda complementare. Fornisce opzioni di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni, data center e Fronthaul di rete 5G. È pienamente conforme agli standard SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA ed eCPRI.
![FS per Mellanox SFP28-25G-BX-I Compatibile 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Industrialee DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX20-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/140500.1637297276736.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FS per Mellanox SFP28-25G-BX-I Compatibile 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Industrialee DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX20-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140500.1637297276736.jpg)
![FS per Mellanox SFP28-25G-BX-I Compatibile 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Industrialee DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX20-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140500.B.jpg)
![FS per Mellanox SFP28-25G-BX-I Compatibile 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Industrialee DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX20-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140500.C.jpg)
![FS per Mellanox SFP28-25G-BX-I Compatibile 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Industrialee DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX20-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140500.D.jpg)
![FS per Mellanox SFP28-25G-BX-I Compatibile 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Industrialee DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX20-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140500.E.jpg)
FS per Mellanox SFP28-25G-BX-I Compatibile 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Industrialee DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
#140500
#140500
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX20-I
6 Venduti
6 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
22 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per Mellanox Compatibile 25GBASE SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e 5G Wireless Network (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP28-25G-BX20-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distanza
20km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14dBm
Bilancio di Potenza
9dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.5dB
Consumo d'Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Supportato
Protocolli
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSRP
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)CDR (1)Serie Cisco (1)FS Box (1)Matching Cavi (1)Matching Prodotto (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Schede QLogic (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
0
0
0
0
R***h
United States
July 19, 2022
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0L***n
United States
June 17, 2022
The modules are working fantastic, as expected.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0E***g
Germany
May 23, 2022
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente