Il Arista Compatibile QSFP28 transceiver fornisce 100GBase-BX throughput fino a 20km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nmTx/1280nmRx tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o apparecchio di rete di lunghezza d'onda complementare. Funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere usato in varie applicazioni, come le applicazioni 100G Ethernet, centro dati e reti di archiviazione.
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Estensione della Temperatura OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/140100.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Estensione della Temperatura OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140100.main.jpg)
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Estensione della Temperatura OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140100.B.jpg)
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Estensione della Temperatura OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140100.C.jpg)
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Estensione della Temperatura OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140100.D.jpg)
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Estensione della Temperatura OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140100.E.jpg)
Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Estensione della Temperatura OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico
#140100
#140100
2.803,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
18 Venduti
1 Recensione
5 Domande
Compatibile:
Wavelength:
7 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 Modulo Ottico Transceiver per Ethernet e Data Center (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, Temp. Estesa, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP28-100G-BX20
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.1Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1280nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC Simplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4.3~4.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.5dBm
Max Powerbudget
13dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
≤5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Estesa
-20 a 85°C
Protocolli
QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162130obc87n.jpg)
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117185807zoqklj.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Center Wavelength | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 20km | 20km | 20km |
Cable Type | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperature Range | -20 to 85°C (EXT) | 0 to 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)BIDI Transceivers (1)Conventional vs BIDI (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
Е***а
Russian Federation
April 18, 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente