FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.
Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.
Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.
Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.
Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.
Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.
Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.
Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.
Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.
Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.

Cisco Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Estensione della Temperatura OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico

#140089
#140089

Semtech Sumitomo LWDM DFB BOX ≤5W Simplex LC SMF

2.803,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
39 Venduti
2 Recensioni
6 Domande
15 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
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
Cisco Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, Temp. Estesa, DOM)

Il Cisco Compatibile QSFP28 transceiver fornisce 100GBase-BX throughput fino a 20km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1280nmTx/1310nmRx tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un transceiver o un apparecchio di rete di lunghezza d'onda complementare. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato da Il QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come Ethernet 100G, centri dati e applicazioni di reti di stoccaggio.

Specifiche
Numero di Parte
QSFP28-100G-BX20
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.1Gbps
Lunghezza d'Onda
1280nm-TX/1310nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC Simplex
Tipo di Cavo
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4.3~4.5dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-14.5dBm
Max Powerbudget
13dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
≤5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Estesa
-20 a 85°C
Protocolli
QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità

Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.

Lunghezza d'Onda Centrale
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
Simplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
20km
20km
20km
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Intervallo di Temperatura
-20 a 85°C (EXT)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)BIDI Transceivers (1)Conventional vs BIDI (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Serie Nexus (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

G***h

United States

November 15, 2023
5.0
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***e

United States

April 08, 2023
5.0
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente