The Generic Q-4Q28PC02 compatible cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8636, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards. Because QSFP-DD is PAM4 signal modulation format and QSFP28 is NRZ signal modulation format, the rate is halved when used in QSFP28 port. QSFP-DD to 4xQSFP28 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Generic Compatible 400G QSFP-DD-PAM4 to 4x100G QSFP28-NRZ Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
Hot #139216
Hot #139216
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-4QPC01
240 Venduti
2 Recensioni
5 Domande
Lunghezza:
2 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generic Compatible 400G QSFP-DD-PM4 to 4x100G QSFP28-NRZ DAC Breakout Cable (1-meter, Passive, QSFP-DD to 4 QSFP28, 30AWG)
Specifiche
Part Number
Q-4Q28PC01
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP-DD to 4 QSFP28
Max Data Rate
400Gbps
Minimum Bend Radius
26.5mm
Wire AWG
30AWG
Cable Length
1m (3ft)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Power Supply
3.3V
Protocols
SFF-8636, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Power Consumption
0.1W
Modulation Method
QSFP-DD PM4,QSFP28 NRZ
Application
400G Ethernet
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Quality Control System Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Matching Prodotto (2)Modulation (1)Pacchetto (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
R***z
France
June 18, 2023
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
Switzerland
June 15, 2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente