FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC04.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC04.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC04.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC04.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC04.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC04.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC04.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC04.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC04.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-2QPC04.

4m(13ft) Juniper Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#136141
#136141

≤0.5W 26AWG Twinax

145,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-2QPC04
0 Venduto
3 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ago., 2024
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
Juniper Networks JNP-100G-2X50G-4M Compatibile 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 DAC Cavo (4 metri, QSFP28 a QSFP28)

IlJuniper Networks JNP-100G-2X50G-4M Compatibile 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 Cavo ad Attacco Diretto consente una connettività conveniente per 100GbE a 2x 50GbE Ethernet, rispondendo alle crescenti esigenze di larghezza di banda nei data center. Questo cavo è conforme agli standard del settore, tra cui IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636 e QSFP28 MSA collegabile a caldo, garantendo compatibilità e affidabilità.

Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.

Specifiche
Prat Number
Q-2QPC04
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP28 to 2xQSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Min. Bend Radius (Fiber Cable)
10D/5D (Dynamic/Static)
Wire AWG
28
Cable Length
4m
Jacket Material
PVC (OFNR)
Cable Type
Passive Twinax
Commercial Temperature Range
0-70℃
Protocols
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636, Infiniband EDR
Application
100 Gigabit Ethernet, Infiniband EDR, 128G Fibre Channel
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
1
0
0
0

G***o

United States

November 11, 2023
5.0
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***y

Australia

October 23, 2023
4.0
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

A***m

United States

November 01, 2022
5.0
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente