Il 200G QSFP56 cavo ottico attivo è progettato per l'uso in collegamenti Ethernet da 200 Gigabit su fibra multimodale OM3, contiene quattro transceiver di fibre ottiche multimodali (MMF) per estremità, ciascuno operando a velocità di dati fino a 50Gb/s. Questo cavo ottico attivo è compatibile con IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA e InfiniBand HDR.
Clicca per aprire la vista espansa
20m (66ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 Cavo Ottico Attivo
#135688
#135688
1.028,46 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-AO20
8 Venduti
1 Recensione
0 Domanda
Lunghezza:
10 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 200G QSFP56 AOC (20-metro, QSFP56 a QSFP56)
Specifiche
Specifiche del Prodotto
Numero di Parte
QSFP56-200G-AOC
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP56 a QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
20m (66ft)
Materiale del Rivestimento
LSZH
Tipo di Cavo
OM3
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Lunghezza d'Onda
850nm
Consumo Energetico
≤4.5W
Alimentazione
3.3V
Formato di Modulazione
PAM4
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DDM/DOM
Supportato
CDR (Orologio e Recupero Dati)
TX & RX CDR Incorporato
Protocolli
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR
MTBF
≈3,2 milioni di ore
Applicazione
Centro Dati, Sistemi HDR InfiniBand 200Gb/s
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
M***o
United States
December 05, 2023
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente