FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
01:16
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.

Cisco Compatibile QSFP28-BIDI-100G 100GBASE-SR SWDM4 BiDi QSFP28 100m OM4 DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico

Hot #135557
Hot #135557

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W SWDM4 BIDI Duplex LC MMF

413,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
5.4K Venduti
30 Recensioni
30 Domande
838 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
14250 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cisco Compatibile 100GBASE-SR SWDM4 Bidirezionale QSFP28 Modulo Ottico Transceiver per Ethernet e Data Center (MMF, 850nm, 880nm, 910nm e 940nm, 100m, LC, DOM)

Il Cisco Compatibile 100GBASE-SR SWDM4 Bidirezionale QSFP28 transceiver è un transceiver ottico pluggable con un'interfaccia di connettore LC duplex per applicazioni di interconnessione e comunicazione dati a corto raggio utilizzando la Fibra Multimodale (MMF). Offre ai clienti una soluzione convincente che permette il riutilizzo della loro infrastruttura MMF duplex 10 Gb esistente per la migrazione alla connettività 100 Gigabit Ethernet.

Questo transceiver è compatibile con il QSFP28 MSA e l'interfaccia elettrica IEEE 802.3bm CAUI-4. Funzioni di diagnostica digitale sono anche disponibili tramite un'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.

Specifiche
Numero di Parte
QSFP28-BIDI-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.1Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connettore
LC Duplex
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-5.5 - 3dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-9.5dBm
Power Budget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
3.4dbm
Consumo di Energia
<3.5W
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DDM/DOM
Supportato
Rapporto di Errore di Bit (BER)
5x10E-5
FEC Integrato
No
Protocolli
QSFP28 MSA e IEEE 802.3bm CAUI-4
Applicazione
Data Center, 100GBASE Ethernet
Garanzia
5 Anni
Avviso: FS QSFP28-BIDI-100G transceiver deve essere interoperabile con FS QSFP28-BIDI-100G transceiver.

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Il 100G SWDM4 BiDi può raggiungere la trasmissione a corto raggio 100G tramite LC duplex come il 100G PAM4 BiDi. Tuttavia, SWDM4 BiDi a quadrupla banda non interagisce con PAM4 BiDi a doppia lunghezza d'onda.
Aggiornamento senza Problemi da 10G a 100G Ethernet
100G BIDI offre agli operatori di data center una soluzione interessante che consente di riutilizzare l'infrastruttura MMF duplex 10G esistente per la migrazione alla connettività 100G Ethernet.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
850nm
850nm
Connettore
LC Duplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
70m@OM3
100m@OM4
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
Tipo di Cavo
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettiare
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
Soluzione di Aggiornamento 10G
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
200G a 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (30)Compatibilità (4)Serie Cisco (3)Confronto Prodotti (3)Applicazione (2)Matching Prodotto (2)Raccomandazione di Prodotto (2)Arista Series (1)Serie Dell (1)Juniper Series (1)Matching Cavi (1)Serie Nexus (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
29
1
0
0
0

K***n

United States

December 03, 2023
5.0
It's very nice, there is an instruction manual in the package, and it's very easy to use. This module is very powerful, good value for money, and the service is very good, very professional, very patient, great praise!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***n

United States

December 02, 2023
5.0
Packaging is very delicate. Overall workmanship is very good, quite a weighty feeling in your hand. Compatibility is good, works stably on Intel 100 Gigabit NICs and Dell 100 Gigabit switches.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

H***k

United States

December 01, 2023
5.0
Use a very good choice, the quality is very good, the main thing is that the price is very suitable, cost-effective choice, and can reduce a lot of supporting equipment, it is worth buying.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente